Wandausleger, variabel AWV FT
Typ AWV 51 FT
|Art.Nr. 6419593
|EAN 4012196206476



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Variabler Wandausleger zur Befestigung an schrägen oder gewölbten Wänden.
Nutzbare Auslegerlänge abhängig vom Verstellwinkel. Der größtmögliche Verstellwinkel beträgt 30°.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 510 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Maß A | 60 mm |
| Maß B | 510 mm |
| Maß H | 130 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| für Breite min. | 60 |
| für Breite max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 13 mm |
| Ausführung | Wandausleger |
| F in kN | 0,9 kN |
| Dimension | B510mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,8623 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Art.Nr.
AWV 21 FT
210
0,9
6419534
AWV 31 FT
310
0,9
6419550
AWV 41 FT
410
0,9
6419577
AWV 51 FT
510
0,9
6419593
AWV 61 FT
610
0,9
6419615
Breite
AWV 21 FT
Art.Nr.
6419534
Breite
210
F in kN
0,9
AWV 31 FT
Art.Nr.
6419550
Breite
310
F in kN
0,9
AWV 41 FT
Art.Nr.
6419577
Breite
410
F in kN
0,9
AWV 51 FT
Art.Nr.
6419593
Breite
510
F in kN
0,9
AWV 61 FT
Art.Nr.
6419615
Breite
610
F in kN
0,9