Wandausleger, variabel AWV FT
Art.Nr. 6419534 | EAN 4012196206292
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Variabler Wandausleger zur Befestigung an schrägen oder gewölbten Wänden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandausleger Dimension B210mm F in kN 0,9 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 90 mm für Breite min. 60 Lochdurchmesser 13 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 130 mm Länge 60 mm Maß A 60 mm Maß B 210 mm Maß H 130 mm Maß L 210 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AWV 21 FT / 6419534 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AWV 21 FT / 6419534 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf