Stielausleger AS 30
Art.Nr. 6419382 | EAN 4012195873242
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stielausleger in mittelschwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stielausleger Dimension B210mm F in kN 3 kN Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 70 mm Länge 41 mm Maß A 41 mm Maß B 210 mm Maß H 70 mm Maß L 210 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 30
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AS 30 21 FT / 6419382 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AS 30 21 FT / 6419382 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf