Stielausleger AS 55

Art.Nr. 6419328 | EAN 4012195873198

41 mm
5,5 kN
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
Breite 810 mm
Dimension B810mm
F in kN 5,5 kN
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 195 mm
Länge 41 mm
Maß A 41 mm
Maß B 810 mm
Maß H 195 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55
  • Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AS 55 21 FT 41 mm 210 mm 5,5 kN 6419286
1 Stück 58,30 € Preis / 1 Stück
AS 55 31 FT 41 mm 310 mm 5,5 kN 6419292
1 Stück 80,80 € Preis / 1 Stück
AS 55 41 FT 41 mm 410 mm 5,5 kN 6419298
1 Stück 95,70 € Preis / 1 Stück
AS 55 51 FT 41 mm 510 mm 5,5 kN 6419304
1 Stück 113,30 € Preis / 1 Stück
AS 55 56 FT 41 mm 560 mm 5,5 kN 6419310
1 Stück 118,50 € Preis / 1 Stück
AS 55 61 FT 41 mm 610 mm 5,5 kN 6419316
1 Stück 122,95 € Preis / 1 Stück
AS 55 71 FT 41 mm 710 mm 5,5 kN 6419322
1 Stück 141,80 € Preis / 1 Stück
AS 55 81 FT 41 mm 810 mm 5,5 kN 6419328
1 Stück 152,15 € Preis / 1 Stück
AS 55 91 FT 41 mm 910 mm 5,5 kN 6419334
1 Stück 183,50 € Preis / 1 Stück
AS 55 101 FT 41 mm 1010 mm 5,5 kN 6419340
1 Stück 200,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung AS 55 81 FT / 6419328 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

AS 55 81 FT / 6419328
Download