Stielausleger AS 55
Art.Nr. 6419322 | EAN 4012195873181
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stielausleger Breite 710 mm Dimension B710mm F in kN 5,5 kN Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 195 mm Länge 41 mm Maß A 41 mm Maß B 710 mm Maß H 195 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AS 55 71 FT / 6419322 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung AS 55 71 FT / 6419322 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf