Stielausleger AS 55
Art.Nr. 6419316 | EAN 4012195873174
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stielausleger Dimension B610mm F in kN 5,5 kN Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 610 mm Höhe 165 mm Länge 41 mm Maß B 610 mm Maß H 165 mm Maß L 610 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AS 55 61 FT / 6419316 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AS 55 61 FT / 6419316 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf