Stielausleger AS 55
Art.Nr. 6419310 | EAN 4012195873167
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stielausleger Breite 560 mm Dimension B560mm F in kN 5,5 kN Funktionserhalt nein Höhe 165 mm Länge 41 mm Maß A 41 mm Maß B 560 mm Maß H 165 mm Maß L 560 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AS 55 56 FT / 6419310 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AS 55 56 FT / 6419310 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf