Wand- und Stielausleger AW 55 FT
Art.Nr. 6418686 | EAN 4012196205158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B810mm F in kN 5,5 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 13,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 810 mm Höhe 195 mm Länge 60 mm Maß A 60 mm Maß B 810 mm Maß H 195 mm Maß L 810 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 55 81 FT / 6418686 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 55 81 FT / 6418686 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf