Wand- und Stielausleger AW 55 A4
Art.Nr. 6418638 | EAN 4012195913009
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B610mm F in kN 5,5 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 13,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 610 mm Höhe 165 mm Länge 60 mm Maß A 60 mm Maß B 610 mm Maß H 165 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 55 61 A4 / 6418638 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 55 61 A4 / 6418638 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf