Wand- und Stielausleger AW 55 FT
Art.Nr. 6418635 | EAN 4012196205035
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B610mm EPD-Artikel ja F in kN 5,5 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 13,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 610 mm Höhe 165 mm Länge 60 mm Maß A 60 mm Maß B 610 mm Maß H 165 mm Maß L 610 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 55 61 FT / 6418635 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 55 61 FT / 6418635 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf