Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Art.Nr. 6418622 | EAN 4012195912996

5,5 kN
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielausleger
Breite 510 mm
Dimension B510mm
F in kN 5,5 kN
Funktionserhalt nein
Höhe 145 mm
Länge 60 mm
Lochdurchmesser 13,5 mm
Maß A 60 mm
Maß B 510 mm
Maß H 145 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Technische Daten

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55
  • Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 55 21 A4 210 mm 5,5 kN 6418557
1 Stück 246,65 € Preis / 1 Stück
AW 55 31 A4 310 mm 5,5 kN 6418573
1 Stück 262,45 € Preis / 1 Stück
AW 55 41 A4 410 mm 5,5 kN 6418601
1 Stück 278,80 € Preis / 1 Stück
AW 55 51 A4 510 mm 5,5 kN 6418622
1 Stück 299,05 € Preis / 1 Stück
AW 55 61 A4 610 mm 5,5 kN 6418638
1 Stück 310,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A4 Flachrundschraube mit Kombimutter A4 FRSB 6x12 A4 6406142
100 Stück 215,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

AW 55 51 A4 / 6418622
Download