Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Art.Nr. 6418573 | EAN 4012195912972

5,5 kN
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielausleger
Breite 310 mm
Dimension B310mm
F in kN 5,5 kN
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Länge 50 mm
Lochdurchmesser 13,5 mm
Maß A 50 mm
Maß B 310 mm
Maß H 110 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Technische Daten

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55
  • Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 55 21 A4 210 mm 5,5 kN edelstahl 6418557
1 Stück 246,65 € Preis / 1 Stück
AW 55 31 A4 310 mm 5,5 kN edelstahl 6418573
1 Stück 262,45 € Preis / 1 Stück
AW 55 41 A4 410 mm 5,5 kN edelstahl 6418601
1 Stück 278,80 € Preis / 1 Stück
AW 55 51 A4 510 mm 5,5 kN edelstahl 6418622
1 Stück 299,05 € Preis / 1 Stück
AW 55 61 A4 610 mm 5,5 kN edelstahl 6418638
1 Stück 310,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A4 Flachrundschraube mit Kombimutter A4 FRSB 6x12 A4 6406142
100 Stück 215,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung AW 55 31 A4 / 6418573 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

AW 55 31 A4 / 6418573
Download