Wand- und Stielausleger AW 55 A4
Art.Nr. 6418557 | EAN 4012195912965
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B210mm F in kN 5,5 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 13,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 90 mm Länge 50 mm Maß A 50 mm Maß B 210 mm Maß H 90 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 55 21 A4 / 6418557 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 55 21 A4 / 6418557 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf