Sechskantschraube M12 A2
Art.Nr. 6418376 | EAN 4012196204670
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x110 Festigkeitsklasse A2-70 Gewinde M 12 x 110 Gewinde metrisch 12 Gewindesteigung 1,75 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 19 Vollgewinde ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Länge 110 mm Maß d 12 mm Maß L 110 mm Maß l 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 12x110 A2 / 6418376 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 12x110 A2 / 6418376 , 0.06MB , pdf