Sechskantschraube M10 A2

Art.Nr. 6418255 | EAN 4012195911166

10 mm
17
10
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M10x90
Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 10 x 90
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Länge 90 mm
Maß d 10 mm
Maß L 90 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlüsselweite 17
Vollgewinde ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 10x30 A4 10 mm 30 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 3160752
50 Stück 774,50 € Preis / 100 Stück
SKS 10x190 A2 10 mm 190 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 3160798
20 Stück 1.730,00 € Preis / 100 Stück
SKS 10x80 A4 10 mm 80 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 1.4401 6418248
20 Stück 904,90 € Preis / 100 Stück
SKS 10x90 A2 10 mm 90 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 1.4301 6418255
20 Stück 878,45 € Preis / 100 Stück
SKS 10x90 A4 10 mm 90 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 1.4401 6418256
20 Stück 966,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

SKS 10x90 A2 / 6418255
Download