Sechskantschraube M10 F

Typ SKS 10x90 F
|
Art.Nr. 6418252
|
EAN 4012196518470
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d
Gewinde metrisch
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge90 mm
Maß L90 mm
Maß d10 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch10
GewindeM 10 x 90
Festigkeitsklasse8.8
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Gewindesteigung1,5 mm
Mit Flanschnein
Schlüsselweite17
Schraubsystemsechskant (hexagonal)
Vollgewindeja
Gewindelänge90 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM10x90
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Linksgewindenein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1877 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
SKS 10x190 F
Art.Nr.
3160799
Maß L
190
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS 10x25 F
Art.Nr.
3160755
Maß L
25
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS 10x30 F
Art.Nr.
3160760
Maß L
30
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS 10x40 F
Art.Nr.
3160765
Maß L
40
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS 10x120 F
Art.Nr.
3160793
Maß L
120
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS 10x60 F
Art.Nr.
6408516
Maß L
60
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS 10x80 F
Art.Nr.
6418250
Maß L
80
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS 10x90 F
Art.Nr.
6418252
Maß L
90
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl