Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Sechskantschrauben/
…
/
Sechskantschraube M10 F
Sechskantschraube M10 F
Art.Nr. 6418250 | EAN 4012196437474



Art.Nr. / Typ
Maß L
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
17
Gewinde metrisch
10
Maß d
10 mm
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0331 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M10x80 |
Farbe | zink |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Gewinde | M 10 x 80 |
Gewinde metrisch | 10 |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Mit Mutter | ja |
Mit Unterlegscheibe | ja |
Oberfläche | feuerverzinkt |
Schlüsselweite | 17 |
Vollgewinde | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 80 mm |
---|---|
Maß d | 10 mm |
Maß L | 80 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Maß L
Schlüsselweite
Gewinde metrisch
Maß d
Art.Nr.
SKS 10x25 F
Stahl
25 mm
17
10
10 mm
3160734
SKS 10x25 F
Stahl
25 mm
17
10
10 mm
3160755
SKS 10x120 F
Stahl
120 mm
17
10
10 mm
3160793
SKS 10x190 F
Stahl
190 mm
17
10
10 mm
3160799
SKS 10x60 F
Stahl
60 mm
17
10
10 mm
6408516
SKS 10x80 F
Stahl
80 mm
17
10
10 mm
6418250
SKS 10x90 F
Stahl
90 mm
17
10
10 mm
6418252
SKS 10x30 F
Stahl
30 mm
17
10
10 mm
3160760
SKS 10x40 F
Stahl
40 mm
17
10
10 mm
3160765
Maß L
SKS 10x25 F
Art.Nr.
3160734
Werkstoff
Stahl
Maß L
25 mm
Schlüsselweite
17
Gewinde metrisch
10
Maß d
10 mm
SKS 10x25 F
Art.Nr.
3160755
Maß L
25 mm
Gewinde metrisch
10
Schlüsselweite
17
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
SKS 10x120 F
Art.Nr.
3160793
Gewinde metrisch
10
Maß L
120 mm
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
17
SKS 10x190 F
Art.Nr.
3160799
Maß L
190 mm
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
17
Gewinde metrisch
10
SKS 10x60 F
Art.Nr.
6408516
Schlüsselweite
17
Maß d
10 mm
Gewinde metrisch
10
Maß L
60 mm
Werkstoff
Stahl
SKS 10x80 F
Art.Nr.
6418250
Gewinde metrisch
10
Maß L
80 mm
Schlüsselweite
17
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
SKS 10x90 F
Art.Nr.
6418252
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
Maß L
90 mm
Gewinde metrisch
10
Schlüsselweite
17
SKS 10x30 F
Art.Nr.
3160760
Gewinde metrisch
10
Maß L
30 mm
Werkstoff
Stahl
Maß d
10 mm
Schlüsselweite
17
SKS 10x40 F
Art.Nr.
3160765
Maß d
10 mm
Gewinde metrisch
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
Maß L
40 mm