Wand- und Klemmausleger AWSS A2

Art.Nr. 6417947 | EAN 4012196803910

10 kN
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wandausleger in schwerer Bauform.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wandausleger
Breite 510 mm
Dimension B510mm
F in kN 10 kN
Funktionserhalt nein
Höhe 335 mm
Länge 400 mm
Lochdurchmesser 14 mm
Maß A 400 mm
Maß b 160 mm
Maß B 510 mm
Maß b1 240 mm
Maß b2 320 mm
Maß H 335 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Technische Daten

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AWSS

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AWSS
  • Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AWSS 21 A2 210 mm 10 kN 6417941
1 Stück 395,20 € Preis / 1 Stück
AWSS 31 A2 310 mm 10 kN 6417943
1 Stück 632,10 € Preis / 1 Stück
AWSS 41 A2 410 mm 10 kN 6417945
1 Stück 691,60 € Preis / 1 Stück
AWSS 51 A2 510 mm 10 kN 6417947
1 Stück 795,30 € Preis / 1 Stück
AWSS 61 A2 610 mm 10 kN 6417949
1 Stück 914,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

AWSS 51 A2 / 6417947
Download