Wand- und Klemmausleger AWSS A2
Art.Nr. 6417945 | EAN 4012196803903
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandausleger in schwerer Bauform.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandausleger Breite 410 mm Dimension B410mm F in kN 10 kN Funktionserhalt nein Höhe 335 mm Länge 400 mm Lochdurchmesser 14 mm Maß A 400 mm Maß B 410 mm Maß b 160 mm Maß b1 240 mm Maß b2 320 mm Maß H 335 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AWSS
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AWSS 41 A2 / 6417945 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AWSS 41 A2 / 6417945 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf