Wand- und Klemmausleger AWSS FT
Art.Nr. 6417934 | EAN 4012196340699
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandausleger in schwerer Bauform.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandausleger Dimension B910mm F in kN 6,5 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 14 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 910 mm Höhe 366 mm Länge 400 mm Maß A 400 mm Maß B 910 mm Maß b 160 mm Maß b1 240 mm Maß b2 320 mm Maß H 366 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AWSS 91 FT / 6417934 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AWSS 91 FT / 6417934 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf