Wand- und Klemmausleger AWSS FT
Art.Nr. 6417926 | EAN 4012196340576
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandausleger in schwerer Bauform.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandausleger Dimension B710mm F in kN 8 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 14 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 710 mm Höhe 335 mm Länge 400 mm Maß A 400 mm Maß b 160 mm Maß B 710 mm Maß b1 240 mm Maß b2 320 mm Maß H 335 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AWSS 71 FT / 6417926 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AWSS 71 FT / 6417926 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf