Wand- und Klemmausleger AWSS FT
Typ AWSS 61 FT
|Art.Nr. 6417922
|EAN 4012196340514



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wandausleger in schwerer Bauform.
Der schwere Wandausleger kann in Kombination mit Weitspann-Systemen oder bei großen Stützabständen von Kabelrinnen- oder Kabelleiter-Systemen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 610 mm |
| Höhe | 335 mm |
| Maß A | 400 mm |
| Maß B | 610 mm |
| Maß H | 335 mm |
| Maß b | 160 mm |
| Maß b1 | 240 mm |
| Maß b2 | 320 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Lochdurchmesser | 14 mm |
| Ausführung | Wandausleger |
| F in kN | 10 kN |
| Dimension | B610mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,4747 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Art.Nr.
AWSS 21 FT
210
10
6417906
AWSS 31 FT
310
10
6417910
AWSS 41 FT
410
10
6417914
AWSS 51 FT
510
10
6417918
AWSS 61 FT
610
10
6417922
AWSS 71 FT
710
8
6417926
AWSS 81 FT
810
7
6417930
AWSS 91 FT
910
6,5
6417934
AWSS 101 FT
1010
6
6417938
Breite
F in kN
AWSS 21 FT
Art.Nr.
6417906
Breite
210
F in kN
10
AWSS 31 FT
Art.Nr.
6417910
Breite
310
F in kN
10
AWSS 41 FT
Art.Nr.
6417914
Breite
410
F in kN
10
AWSS 51 FT
Art.Nr.
6417918
Breite
510
F in kN
10
AWSS 61 FT
Art.Nr.
6417922
Breite
610
F in kN
10
AWSS 71 FT
Art.Nr.
6417926
Breite
710
F in kN
8
AWSS 81 FT
Art.Nr.
6417930
Breite
810
F in kN
7
AWSS 91 FT
Art.Nr.
6417934
Breite
910
F in kN
6,5
AWSS 101 FT
Art.Nr.
6417938
Breite
1010
F in kN
6