Wand- und Klemmausleger AWSS FT

Typ AWSS 51 FT
|
Art.Nr. 6417918
|
EAN 4012196340453

Beschreibung

Wandausleger in schwerer Bauform.

Der schwere Wandausleger kann in Kombination mit Weitspann-Systemen oder bei großen Stützabständen von Kabelrinnen- oder Kabelleiter-Systemen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite510 mm
Höhe335 mm
Maß A400 mm
Maß B510 mm
Maß H335 mm
Maß b160 mm
Maß b1240 mm
Maß b2320 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Lochdurchmesser14 mm
AusführungWandausleger
F in kN10 kN
DimensionB510mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,5726 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Typ
TKS-S-30 ZL

kl. VKE: 10 Paar

Paar

Ausführungen

Breite
F in kN
AWSS 21 FT
Art.Nr.
6417906
Breite
210
F in kN
10
AWSS 31 FT
Art.Nr.
6417910
Breite
310
F in kN
10
AWSS 41 FT
Art.Nr.
6417914
Breite
410
F in kN
10
AWSS 51 FT
Art.Nr.
6417918
Breite
510
F in kN
10
AWSS 61 FT
Art.Nr.
6417922
Breite
610
F in kN
10
AWSS 71 FT
Art.Nr.
6417926
Breite
710
F in kN
8
AWSS 81 FT
Art.Nr.
6417930
Breite
810
F in kN
7
AWSS 91 FT
Art.Nr.
6417934
Breite
910
F in kN
6,5
AWSS 101 FT
Art.Nr.
6417938
Breite
1010
F in kN
6