Wand- und Klemmausleger AWSS FT

Art.Nr. 6417910 | EAN 4012196340330

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandausleger in schwerer Bauform.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wandausleger
Breite 310 mm
Dimension B310mm
F in kN 10 kN
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 335 mm
Länge 400 mm
Lochdurchmesser 14 mm
Maß A 400 mm
Maß B 310 mm
Maß b 160 mm
Maß b1 240 mm
Maß b2 320 mm
Maß H 335 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AWSS 21 FT 210 mm 10 kN 6417906
1 Stück 262,35 € Preis / 1 Stück
AWSS 31 FT 310 mm 10 kN 6417910
1 Stück 281,40 € Preis / 1 Stück
AWSS 41 FT 410 mm 10 kN 6417914
1 Stück 299,95 € Preis / 1 Stück
AWSS 51 FT 510 mm 10 kN 6417918
1 Stück 328,45 € Preis / 1 Stück
AWSS 61 FT 610 mm 10 kN 6417922
1 Stück 364,65 € Preis / 1 Stück
AWSS 71 FT 710 mm 8 kN 6417926
1 Stück 471,05 € Preis / 1 Stück
AWSS 81 FT 810 mm 7 kN 6417930
1 Stück 510,05 € Preis / 1 Stück
AWSS 91 FT 910 mm 6,5 kN 6417934
1 Stück 556,20 € Preis / 1 Stück
AWSS 101 FT 1010 mm 6 kN 6417938
1 Stück 601,55 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung AWSS 31 FT / 6417910 , 0.16MB , pdf
Download

Download

AWSS 31 FT / 6417910
Download