Wandausleger AW 80
Art.Nr. 6417884 | EAN 4012196203833
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwerer Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B810mm F in kN 8 kN Funktionserhalt nein Lochdurchmesser 17,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 810 mm Höhe 260 mm Länge 60 mm Maß A 60 mm Maß B 810 mm Maß H 260 mm Maß L 810 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 80
-
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 80 81 FT / 6417884 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 80 81 FT / 6417884 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf