Startseite

Wandausleger AW 80

Art.Nr. 6417779 | EAN 4012196203536

Beschreibung

Schwerer Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger

Technische Daten

Technische Daten

AusführungWand- und Stielausleger
DimensionB310mm
F in kN8 kN
Farbezink
Funktionserhaltnein
Lochdurchmesser17,5 mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite310 mm
Höhe145 mm
Länge50 mm
Maß A50 mm
Maß B310 mm
Maß H145 mm
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 80

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Breite
AW 80 21 FT
Art.Nr.
6417752
F in kN
8 kN
Breite
210 mm
AW 80 31 FT
Art.Nr.
6417779
Breite
310 mm
F in kN
8 kN
AW 80 41 FT
Art.Nr.
6417795
F in kN
8 kN
Breite
410 mm
AW 80 51 FT
Art.Nr.
6417817
Breite
510 mm
F in kN
8 kN
AW 80 61 FT
Art.Nr.
6417833
F in kN
8 kN
Breite
610 mm
AW 80 71 FT
Art.Nr.
6417868
Breite
710 mm
F in kN
8 kN
AW 80 81 FT
Art.Nr.
6417884
Breite
810 mm
F in kN
8 kN