Distanzstück FT
Art.Nr. 6416586 | EAN 4012196555611
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzstück zum Einsatz in Trapezprofile Typ TP.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 40 x 20 x 18 Dimension 40x20x18 Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 18 mm Länge 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DS 4 FT / 6416586 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DS 4 FT / 6416586 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf