Distanzstück FS

Art.Nr. 6416551 | EAN 4012196202997

6416551 / DS 4 FS
40 mm
20 mm
18 mm
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Distanzstück zum Einsatz in Trapezprofile Typ TP.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • TP-Profil als Hängestiel und Ausleger
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 40 x 20 x 18 x 2
Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1032 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 40x20x18
Farbe zink
Höhe 18 mm
Länge 40 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DS 4 FS 40 mm 20 mm 18 mm zink 6416551
20 Stück 4,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DS 4 FS / 6416551 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

DS 4 FS / 6416551
Download