Distanzstück DSK 61 FT
Art.Nr. 6416519 | EAN 4012196202874
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzstück zum Einsatz in US 7-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 80 x 61 x 40 x 2,5 Dimension 80x61x40 Geeignet für Profilformen U-Profil Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 61 mm Höhe 40 mm Länge 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSK 61 FT / 6416519 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DSK 61 FT / 6416519 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf