Distanzstück A4

Art.Nr. 6416511 | EAN 4012195018407

6416511 / DSK 47 A4
80 mm
47 mm
40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 80 x 47 x 40
Dimension 80x47x40
Geeignet für Profilformen U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 47 mm
Höhe 40 mm
Länge 80 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 47 A4 80 mm 47 mm 40 mm 6416511
10 Stück 34,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung DSK 47 A4 / 6416511 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

DSK 47 A4 / 6416511
Download