Distanzstück FT
Art.Nr. 6416504 | EAN 4012196894253
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 80 x 47 x 40 x 2,5 Dimension 80x47x40 Geeignet für Profilformen U-Profil Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 47 mm Höhe 40 mm Länge 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSK 47 FT / 6416504 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DSK 47 FT / 6416504 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf