Startseite

Distanzstück FT

Art.Nr. 6416500 | EAN 4012196202812

Art.Nr. / Typ
6416500 / DSK 45 FT
Farbe
zink
Länge
80 mm
Höhe
40 mm
Breite
45 mm

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stiel oder in die Kopfplatte Typ KU 7 VQP.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung80 x 45 x 40 x 2,5
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3935 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension80x45x40
Farbezink
Geeignet für ProfilformenU-Profil
Mit Schraubenzubehörnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe40 mm
Länge80 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

DSK 45 FT
Art.Nr.
6416500
Farbe
zink
Länge
80 mm
Höhe
40 mm
Breite
45 mm