Distanzstück A4

Art.Nr. 6416462 | EAN 4012196818235

6416462 / DSK 45 A4
80 mm
45 mm
40 mm
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Distanzstück zum Einsatz in U-Stiel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 80 x 45 x 40 x 2,5
Breite 45 mm
Dimension 80x45x40
Farbe edelstahl
Geeignet für Profilformen U-Profil
Höhe 40 mm
Länge 80 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 45 A4 80 mm 45 mm 40 mm edelstahl 6416462
10 Stück 34,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DSK 45 A4 / 6416462 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

DSK 45 A4 / 6416462
Download