Distanzstück A4
Art.Nr. 6416450 | EAN 4012195618485
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDistanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen. Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profils und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 46 x 40 x 22,5 Breite 45 mm Dimension 46x40x22,5 Farbe edelstahl Geeignet für Profilformen U-Profil Höhe 22,5 mm Länge 40 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSK 25 A4 / 6416450 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DSK 25 A4 / 6416450 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf