Distanzstück A2
Art.Nr. 6416448 | EAN 4012195706045
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen. Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profils und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 46 x 40 x 22,5 Dimension 46x40x22,5 Geeignet für Profilformen U-Profil Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 22,5 mm Länge 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSK 25 A2 / 6416448 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DSK 25 A2 / 6416448 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf