Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Zubehör Stiele/
Zubehör US3-Stiele/
…
/
Distanzstück FT
Distanzstück FT
Art.Nr. 6416446 | EAN 4012196229277



Art.Nr. / Typ
6416446 / DSK 25 FT
Länge
40 mm
Höhe
22,5 mm
Farbe
zink
Breite
45 mm
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen. Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profils und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 46 x 40 x 22,5 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,163 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 46x40x22,5 |
Farbe | zink |
Geeignet für Profilformen | U-Profil |
Mit Schraubenzubehör | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 22,5 mm |
Länge | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Höhe
Farbe
Breite
Art.Nr.
DSK 25 FT
40 mm
22,5 mm
zink
45 mm
6416446
DSK 25 FT
Art.Nr.
6416446
Länge
40 mm
Höhe
22,5 mm
Farbe
zink
Breite
45 mm