Kombimutter A4

Art.Nr. 6408970 | EAN 4012196078615

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Mutter Mutter
Dimension M6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Gewindeart metrisch
Halogenfrei ja
Linksgewinde nein
Maß d 6 mm
Maß h 6 mm
Schlüsselweite 10
Schraubsystem Mutter Außensechskant
Selbstsichernd ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß h Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KM M8 A4 8 mm 8 mm 13 6408920
100 Stück 125,40 € Preis / 100 Stück
KM M10 A4 10 mm 10 mm 15 6408930
100 Stück 156,65 € Preis / 100 Stück
KM M12 A4 12 mm 12 mm 18 6408940
100 Stück 195,70 € Preis / 100 Stück
KM M6 A4 6 mm 6 mm 10 6408970
100 Stück 100,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

KM M6 A4 / 6408970
Download