- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M6 Farbe zink Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 6 mm Maß h 6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 10 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KM M6 G / 6408958 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung KM M6 G / 6408958 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch