Startseite

Großflächenscheibe F

Art.Nr. 6408737 | EAN 4012196480135

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Maß h
Maß D max.
Maß D min.
Maß d

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser44 mm
DimensionM12
Durchmesser44 mm
Facettenförmignein
Farbezink
Gehärtetnein
GewindeM12
Innendurchmesser13,5 mm
Lochdurchmesser13,5 mm
Lochformrund
Materialstärke4 mm
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß d13,5 mm
Maß D max.44 mm
Maß D min.44 mm
Maß h4 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
Maß h
Maß D max.
Maß D min.
Maß d
DIN440 7 F
Art.Nr.
6408702
Gewinde
M6
Maß h
2 mm
Maß D max.
22 mm
Maß D min.
22 mm
Maß d
6,6 mm
DIN440 9 F
Art.Nr.
6408710
Maß d
9 mm
Gewinde
M8
Maß D min.
28 mm
Maß h
3 mm
Maß D max.
28 mm
DIN440 11 F
Art.Nr.
6408729
Maß D min.
34 mm
Maß D max.
34 mm
Maß h
3 mm
Gewinde
M10
Maß d
11 mm
DIN440 14 F
Art.Nr.
6408737
Maß d
13,5 mm
Maß D min.
44 mm
Gewinde
M12
Maß h
4 mm
Maß D max.
44 mm