Großflächenscheibe F
Art.Nr. 6408729 | EAN 4012196480074
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 34 mm Blechstärke 0,12 in Dimension M10 Durchmesser 34 mm Facettenförmig nein Farbe zink Gehärtet nein Gewinde M10 Innendurchmesser 11 mm Lochdurchmesser 11 mm Lochform rund Maß d 11 mm Maß D max. 34 mm Maß D min. 34 mm Maß h 3 mm Materialstärke 3 mm Oberfläche feuerverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN440 11 F / 6408729 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DIN440 11 F / 6408729 , 0.16MB , pdf