Großflächenscheibe F

Typ DIN440 9 F
|
Art.Nr. 6408710
|
EAN 4012196480012
Art.Nr. / Typ
Maß d
Gewinde
Maß D max.
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Materialstärke3 mm
Durchmesser28 mm
GewindeM8
Gehärtetnein
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser28 mm
Lochdurchmesser9 mm
Facettenförmignein
DimensionM8
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Lochformrund
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0026 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß d9 mm
Maß D max.28 mm
Maß D min.28 mm
Maß h3 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß d
Gewinde
Maß D max.
Maß D min.
Maß h
DIN440 7 F
Art.Nr.
6408702
Maß d
6,6
Gewinde
M6
Maß D max.
22
Maß D min.
22
Maß h
2
DIN440 9 F
Art.Nr.
6408710
Maß d
9
Gewinde
M8
Maß D max.
28
Maß D min.
28
Maß h
3
DIN440 11 F
Art.Nr.
6408729
Maß d
11
Gewinde
M10
Maß D max.
34
Maß D min.
34
Maß h
3
DIN440 14 F
Art.Nr.
6408737
Maß d
13,5
Gewinde
M12
Maß D max.
44
Maß D min.
44
Maß h
4