Großflächenscheibe F

Art.Nr. 6408702 | EAN 4012196479955

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 22 mm
Blechstärke 0,08 in
Dimension M6
Durchmesser 22 mm
Facettenförmig nein
Farbe zink
Gehärtet nein
Gewinde M6
Innendurchmesser 6,6 mm
Lochdurchmesser 6,6 mm
Lochform rund
Maß d 6,6 mm
Maß D max. 22 mm
Maß D min. 22 mm
Maß h 2 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß D max. Maß d Maß h Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DIN440 7 F 22 mm 22 mm 6,6 mm 2 mm M6 6408702
100 Stück 72,80 € Preis / 100 Stück
DIN440 9 F 28 mm 28 mm 9 mm 3 mm M8 6408710
100 Stück 100,10 € Preis / 100 Stück
DIN440 11 F 34 mm 34 mm 11 mm 3 mm M10 6408729
100 Stück 138,75 € Preis / 100 Stück
DIN440 14 F 44 mm 44 mm 13,5 mm 4 mm M12 6408737
50 Stück 190,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DIN440 7 F / 6408702 , 0.16MB , pdf
Download

Download

DIN440 7 F / 6408702
Download