Sechskantschraube M10 F
Art.Nr. 6408516 | EAN 4012196202157
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0259 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M10x60 Farbe zink Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M 10 x 60 Gewinde metrisch 10 Gewindesteigung 1,5 mm Länge 60 mm Maß d 10 mm Maß L 60 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 17 Vollgewinde ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 10x60 F / 6408516 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung SKS 10x60 F / 6408516 , 0.06MB , pdf