Startseite

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6407560 | EAN 4012196201914

Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0135 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM10x25
Farbezink
Festigkeitsklasse8.8
Gewinde metrisch10
Mit Mutterja
Oberflächefeuerverzinkt
Schlüsselweite17
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge25 mm
Maß d10 mm
Maß D24 mm
Maß L25 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Länge
FRS 12x25 F
Art.Nr.
6406254
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Länge
25 mm
FRS 12x30 F
Art.Nr.
6406270
Werkstoff
Stahl
Länge
30 mm
Oberfläche
feuerverzinkt
FRS 8x16 F 5.6
Art.Nr.
6406939
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Länge
16 mm
FRS 8x16 F 8.8
Art.Nr.
6406963
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Länge
16 mm
FRS 8x20 F
Art.Nr.
6406971
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Länge
20 mm
FRS 8x25 F
Art.Nr.
6406998
Länge
25 mm
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x35 F
Art.Nr.
6407048
Werkstoff
Stahl
Länge
35 mm
Oberfläche
feuerverzinkt
FRS 10x20 F
Art.Nr.
6407471
Oberfläche
feuerverzinkt
Länge
20 mm
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 F
Art.Nr.
6407528
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
feuerverzinkt
Länge
25 mm
FRS 10x25 TPS F
Art.Nr.
6407536
Länge
25 mm
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 F 8.8
Art.Nr.
6407560
Länge
25 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
feuerverzinkt
FRS 10x30 F
Art.Nr.
6407579
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Länge
30 mm