Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Typ FRS 10x25 F
|Art.Nr. 6407528
|EAN 4012196201792



Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Die Flachrundschraube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Maß L | 25 mm |
| Maß d | 10 mm |
| Maß D | 24 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Schraubsystem | sonstige |
| Gewindeart | metrisch |
| Festigkeitsklasse | 5.6 |
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Mit Mutter | ja |
| Selbstsichernd | nein |
| Mit Flansch | nein |
| Schlüsselweite | 17 |
| Vollgewinde | ja |
| Dimension | M10x25 |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Linksgewinde | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0843 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
FRS 12x25 F
25
feuerverzinkt
Stahl
6406254
FRS 12x30 F
30
feuerverzinkt
Stahl
6406270
FRS 8x16 F 5.6
16
feuerverzinkt
Stahl
6406939
FRS 8x16 F 8.8
16
feuerverzinkt
Stahl
6406963
FRS 8x20 F
20
feuerverzinkt
Stahl
6406971
FRS 8x25 F
25
feuerverzinkt
Stahl
6406998
FRS 8x35 F
35
feuerverzinkt
Stahl
6407048
FRS 10x20 F
20
feuerverzinkt
Stahl
6407471
FRS 10x25 F
25
feuerverzinkt
Stahl
6407528
FRS 10x25 TPS F
25
feuerverzinkt
Stahl
6407536
FRS 10x25 F 8.8
25
feuerverzinkt
Stahl
6407560
FRS 10x30 F
30
feuerverzinkt
Stahl
6407579
Länge
FRS 12x25 F
Art.Nr.
6406254
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 12x30 F
Art.Nr.
6406270
Länge
30
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x16 F 5.6
Art.Nr.
6406939
Länge
16
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x16 F 8.8
Art.Nr.
6406963
Länge
16
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x20 F
Art.Nr.
6406971
Länge
20
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x25 F
Art.Nr.
6406998
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x35 F
Art.Nr.
6407048
Länge
35
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x20 F
Art.Nr.
6407471
Länge
20
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 F
Art.Nr.
6407528
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 TPS F
Art.Nr.
6407536
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 F 8.8
Art.Nr.
6407560
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x30 F
Art.Nr.
6407579
Länge
30
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl