Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Art.Nr. 6407471 | EAN 4012196201730
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x20 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde metrisch 10 Mit Mutter ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 17 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 20 mm Maß d 10 mm Maß D 24 mm Maß L 20 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRS 10x20 F / 6407471 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung FRS 10x20 F / 6407471 , 0.06MB , pdf