Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Art.Nr. 6406998 | EAN 4012196201372

Stahl
feuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M8x25
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde metrisch 8
Länge 25 mm
Maß D 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 25 mm
Mit Mutter ja
Oberfläche feuerverzinkt
Schlüsselweite 13
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRS 12x25 F 25 mm Stahl feuerverzinkt 6406254
50 Stück 367,85 € Preis / 100 Stück
FRS 12x30 F 30 mm Stahl feuerverzinkt 6406270
50 Stück 422,70 € Preis / 100 Stück
FRS 8x16 F 5.6 16 mm Stahl feuerverzinkt 6406939
50 Stück 114,90 € Preis / 100 Stück
FRS 8x16 F 8.8 16 mm Stahl feuerverzinkt 6406963
50 Stück 235,25 € Preis / 100 Stück
FRS 8x20 F 20 mm Stahl feuerverzinkt 6406971
50 Stück 134,70 € Preis / 100 Stück
FRS 8x25 F 25 mm Stahl feuerverzinkt 6406998
50 Stück 251,30 € Preis / 100 Stück
FRS 8x35 F 35 mm Stahl feuerverzinkt 6407048
50 Stück 151,70 € Preis / 100 Stück
FRS 10x20 F 20 mm Stahl feuerverzinkt 6407471
50 Stück 224,80 € Preis / 100 Stück
FRS 10x25 F 25 mm Stahl feuerverzinkt 6407528
50 Stück 275,40 € Preis / 100 Stück
FRS 10x25 TPS F 25 mm Stahl feuerverzinkt 6407536
50 Stück 374,05 € Preis / 100 Stück
FRS 10x25 F 8.8 25 mm Stahl feuerverzinkt 6407560
50 Stück 303,60 € Preis / 100 Stück
FRS 10x30 F 30 mm Stahl feuerverzinkt 6407579
50 Stück 400,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

FRS 8x25 F / 6406998
Download