Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F
Art.Nr. 6406963 | EAN 4012196201259
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x16 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde metrisch 8 Mit Mutter ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 13 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 16 mm Maß D 20 mm Maß d 8 mm Maß L 16 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRS 8x16 F 8.8 / 6406963 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung FRS 8x16 F 8.8 / 6406963 , 0.06MB , pdf