Flachrundschraube mit Kombimutter F
Art.Nr. 6406907 | EAN 4012195045243
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x30 Festigkeitsklasse 5.6 Gewinde metrisch 6 Mit Mutter ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 10 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 30 mm Länge 1 ft Maß D 13,5 mm Maß d 6 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FRSB 6x30 F / 6406907 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung FRSB 6x30 F / 6406907 , 0.06MB , pdf