Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Flachrundschrauben/
…
/
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4
Art.Nr. 6406872 | EAN 4012196437894



Art.Nr. / Typ
Werkstoff
Länge
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Flachrundschraube mit 4 mm Vierkantansatz inklusive Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | M10x20 |
---|---|
Farbe | edelstahl |
Festigkeitsklasse | A4-70 |
Gewinde metrisch | 10 |
Mit Mutter | ja |
Schlüsselweite | 17 |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
Abmessungen
Länge | 20 mm |
---|---|
Maß D | 24 mm |
Maß d | 10 mm |
Maß L | 20 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Länge
Oberfläche
Art.Nr.
FRS 6x12 A4
Edelstahl, rostfrei 1.4401
12 mm
6406564
FRS 6x16 A4
Edelstahl, rostfrei 1.4401
16 mm
6406580
FRS 6x20 A4
Edelstahl, rostfrei 1.4401
20 mm
6406610
FRS 8x16 A4
Edelstahl, rostfrei 1.4401
16 mm
6406653
FRS 8x16 A4
Edelstahl, rostfrei 1.4571
16 mm
6406698
FRS 12x25 A4
Edelstahl, rostfrei 1.4401
25 mm
6406785
FRS 10x20 A4
Edelstahl, rostfrei 1.4401
20 mm
6406870
FRS 10x20S A4
Edelstahl, rostfrei 1.4401
20 mm
6406872
FRS 10x25 A4
Edelstahl, rostfrei 1.4401
25 mm
blank, nachbehandelt
6407524
Werkstoff
Länge
FRS 6x12 A4
Art.Nr.
6406564
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
Länge
12 mm
FRS 6x16 A4
Art.Nr.
6406580
Länge
16 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 6x20 A4
Art.Nr.
6406610
Länge
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 8x16 A4
Art.Nr.
6406653
Länge
16 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 8x16 A4
Art.Nr.
6406698
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Länge
16 mm
FRS 12x25 A4
Art.Nr.
6406785
Länge
25 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 10x20 A4
Art.Nr.
6406870
Länge
20 mm
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRS 10x20S A4
Art.Nr.
6406872
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
Länge
20 mm
FRS 10x25 A4
Art.Nr.
6407524
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Länge
25 mm